Groupes de marchandise
Accouplement rapideavec compensation angulaire et radiale
K0711

Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Accouplement en acier de traitement.
Bride et tenon en acier.
Écrou en acier de traitement.
Contre-écrou (EN 24035) en acier, classe de résistance 8.8.
Ressort en acier inoxydable.
Finition :Accouplement nitruré, noir.
Bride et tenon traités et phosphatés.
Écrou phosphaté.
Contre-écrou noir.
Nota :

L´accouplement rapide réglable à dispositif de compensation de désalignement radial et angulaire constitue une solution idéale pour une grande variété d´applications : p. ex. pour mouvement linéaire non aligné. Le montage/démontage s´effectue au moyen d´une rainure en ”T”, sans autre forme d´ajustement manuel. L´accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.

L´accouplement ne transmet pas de couple.

Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0711 Accouplement rapideavec compensation angulaire et radiale 221 kB

Dessins

Accouplement rapideavec compensation angulaire et radiale

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3Comp. désalignement
radial
X max.
Contrainte max. admissible
en traction et pression
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0711.06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 60,22 €
K0711.08M83015631811,5163323,527241370,64,5 65,18 €
K0711.10M104421812216244330,5413618120,76,5 87,88 €
K0711.101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 87,88 €
K0711.12M124421852616244334,5413618120,710 88,81 €
K0711.121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 88,81 €
K0711.16M166032121342634624555462718118 124,51 €
K0711.161M16x1,56032121342634624555462718118 124,51 €
K0711.20M206032129422634625355462718130 125,50 €
K0711.201M20x1,56032129422634625355462718130 125,50 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33