{"product":{"productId":"agid.19981","price":30.62,"name":"Charnières à ressort en acier ou Inox 240 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Ouverture à ressort
à partir de
30,62 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Fermeture à ressort
à partir de
30,62 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Charnières en version enroulée.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm
Forme A : sans perçage
Forme B : avec perçage
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm
Forme A : sans perçage
Forme B : avec perçage
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.