Groupes de marchandise
Charnières en aluminium avec friction réglable
K1196

Charnières en aluminium avec friction réglable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 6060 T5.
Corps en POM.
Vis d'arrêt en Inox.
Rondelles en PA.
Vis de fixation en acier.
Finition :Anodisé noir.
Vis de fixation zingués.
Nota :Les charnières à couple permettent un positionnement de la porte à n'importe quel angle. La friction peut être réglée en continu de 0 à 5 Nm au moyen d'une vis d'arrêt.
Angle d'ouverture 225°.

Résistance max. à la traction : 6 000 N
Résistance max. au cisaillement : 5 000 N

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température :de -20 °C à +80 °CAccessoires :Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912/ DIN EN ISO 4762.Indication de dessin :
Forme A : fixation à l'aide de vis CHC selon la norme DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Forme B : fixation à l'aide de tiges filetées
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1196 Charnières en aluminium avec friction réglable 175 kB

Dessins (aperçu complet)

Charnières en aluminium avec friction réglable

Charnières en aluminium avec friction réglable, forme A

plus d'infos

Dessins

Charnières en aluminium avec friction réglable, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K1196.55651A553865486,3184,589608070 17,16 €

Charnières en aluminium avec friction réglable, forme B

plus d'infos

Dessins

Charnières en aluminium avec friction réglable, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K1196.556511B55386548M6184,589608070 21,43 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33