Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Nota :Élément en équerre pour la fixation d'un profilé avec un angle de 45° et pour la réalisation d'entretoisements ou de jonctions.
L'élément en équerre peut être fixé avec un jeu de raccords universel (retirer la protection anti-rotation) et des vis à tête bombée ISO 7380.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1047 Élément d'angle T1 type I 184 kB

Dessins

Élément d'angle T1 type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Finition

CAOAcc.PrixCommander
K1047.063030I630x30 18,38 €
K1047.063060I630x60 23,38 €
K1047.084040I840x40 18,26 €
K1047.084080I840x80 21,53 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33