Groupes de marchandise
Équerre articulée type I
K1050

Équerre articulée type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Équerre articulée zinc injecté haute pression.
Palier acier.
Finition :Équerre articulée peinte couleur aluminium.
Coussinets zingués.
Nota :Les équerres articulées sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur que vous souhaitez.

L'équerre articulée sert ainsi de point de rotation fixe pour ces profilés. Grâce à une vis, il est possible de la déplacer librement autour du palier.

Les équerres articulées sont le plus souvent utilisées en association avec une équerre d'assemblage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1050 Équerre articulée type I 349 kB

Dessins

Équerre articulée type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
ABD

D1HLTCAOAcc.PrixCommander
K1050.06I6152476,527275 9,62 €
K1050.08I8203298,835,2365,5 10,01 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33