- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Raccords de tuyaux
- K0472
Bride en croix en plastique
- K0472
Bride en croix en aluminium
- K0472
Bride en croix en inox
- K0472
Bride en croix en aluminium
- K0473
Bride en croix en plastique
- K0473
Bride en croix en aluminium
- K0474
Bride en croix en plastique
- K0474
Bride en croix aluminium
- K0475
Bride d’angle en plastique
- K0475
Bride en T en plastique à articulation sphérique
- K0475
Bride en T en aluminium
- K0475
Bride en T en aluminium à articulation sphérique
- K0475
Bride en T en inox
- K0476
Bride d’angle en plastique
- K0476
Bride en T en aluminium
- K0476
Bride d’angle en aluminium
- K0477
Bride de pied en plastique
- K0477
Bride de pied en plastique à articulation sphérique
- K0477
Bride de pied en aluminium
- K0477
Bride de pied en aluminium à articulation sphérique
- K0477
Bride de pied en inox
- K0478
Bride de pied en plastique
- K0478
Bride de pied en aluminium
- K0479
Bride d’intersection en plastique
- K0479
Bride d’intersection en aluminium
- K0479
Bride d’intersection en aluminium
- K0479
Bride d’intersection en inox
- K0480
Bride d’intersection en plastique
- K0480
Bride d’intersection en aluminium
- K0481
Bride d’intersection en plastique
- K0483
Bride d’intersection en plastique
- K0483
Bride droite en plastique à articulation sphérique
- K0483
Bride droite en aluminium
- K0483
Bride droite en aluminium à articulation sphérique
- K0483
Bride droite en aluminium à articulation sphérique double
- K0484
Bride à patte plastique avec denture intérieure
- K0484
Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure
- K0485
Bride à patte plastique, denture extérieure
- K0485
Brides à patte en aluminium, avec denture extérieure
- K0486
Bride à patte plastique, avec denture intérieure
- K0486
Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure
- K0487
Bride à patte plastique, denture intérieure
- K0487
Brides de pied en aluminium, avec denture intérieure
- K0488
Bride articulée sans denture en plastique
- K0488
Bride articulée sans denture en aluminium
- K0489
Bride articulée sans denture en plastique
- K0489
Bride articulée en plastique à articulation sphérique
- K0489
Bride articulée sans denture en aluminium
- K0489
Bride articulée en aluminium à articulation sphérique
- K0490
Bride articulée sans denture en plastique
- K0490
Bride articulée sans denture en aluminium
- K0491
Réducteur carré
- K0492
Réducteur rond
- K0495
Unité linéaire
- K0495
Unités linéaires en Inox
- K0493
Tube carré et rond
- K1966
Tubes ronds en aluminium avec rainure
- K1967
Dispositif anti-rotation en plastique pour bride
- K0494
Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés
- K2028
Embouts de protection en plastique pour tubes ronds
- K2029
Embouts de protection en plastique pour tubes carrés
- K0496
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
- K0496
Bride en croix en Inox pour unité linéaire
- K0497
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
- K0498
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
- K0498
Bride d'intersection en Inox pour unité linéaire
- K0499
Bride de pied aluminium, pour unité linéaire
- K0499
Bride de pied en Inox pour unité linéaire
- Support d’écran
- Connecteur
- Accessoires pour profilés aluminium
- Raccords de tubes Lean Ø30 type I
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0487Bride à patte plastique, denture intérieure |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique. Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.Finition :Noir. Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.Nota :Ces brides à pattes avec denture intérieure peuvent être assemblées avec des brides à pattes avec denture extérieure (K0485) et former une articulation.Sur demande :Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0487.18 | 5,3 (2x) | 15 | 25 | 6,1 | 25 | 40 | 50 | 35 | - | 20 | 5 | 4,5 | 5,5 | M6-DIN 985 | 5 | | | 1,90 € | | K0487.30 | 6,5 (4x) | 22 | 37,5 | 8,1 | 40 | 60 | 75 | 75 | 60 | 32,5 | 7,5 | 6,6 | 8,2 | M8-DIN 985 | 7 | | | 4,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|