{"product":{"productId":"agid.20359","price":2.36,"name":"Prise de terre type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Tasseau, vis sans tête et rondelle éventail en acier.
Écrou et rondelle en laiton.
Écrou et rondelle en laiton.
Finition
Tasseau, vis sans tête et rondelle éventail galvanisée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Tasseau, vis sans tête et rondelle éventail en acier.
Écrou et rondelle en laiton.
Écrou et rondelle en laiton.
Finition
Tasseau, vis sans tête et rondelle éventail galvanisée.
Nota
Pour la protection des installations et des personnes. Raccords pour la mise à la terre de constructions profilées en aluminium et pour la connexion des profilés en aluminium entre eux si intégré au système de conducteurs de protection. Le contact conducteur a lieu par la destruction définie de la couche anodisée dans le fond et sur les flancs de la rainure.
La cosse de câble doit se trouver entre la rondelle éventail et la rondelle plate lors du montage.
La cosse de câble doit se trouver entre la rondelle éventail et la rondelle plate lors du montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.