Groupes de marchandise
Support de câble avec tasseau
K1280

Support de câble avec tasseau

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Polyamide.
Joint torique FPM 70.
Finition :Noir.Nota :Le support de câble sert à fixer les câbles et les flexibles avec un diamètre maximum de 12 mm.

Le montage a lieu via le tasseau intégré après une rotation de 90° dans la rainure profilée. Les câbles sont maintenus par le joint torique intégré.

Forme A : avec un compartiment.
Forme B : avec deux compartiments séparés.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1280 Support de câble avec tasseau 193 kB

Dessins (aperçu complet)

Support de câble avec tasseau

Support de câble avec tasseau, forme A

plus d'infos

Dessins

Support de câble avec tasseau, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2Largeur
de la
rainure
NCAOAcc.PrixCommander
K1280.1108Atype I88 2,69 €
K1280.1208Atype B88 2,69 €
K1280.1210Atype B1010 2,69 €

Support de câble avec tasseau, forme B

plus d'infos

Dessins

Support de câble avec tasseau, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2Largeur
de la
rainure
NCAOAcc.PrixCommander
K1280.2108Btype I88 3,52 €
K1280.2208Btype B88 3,52 €
K1280.2210Btype B1010 3,52 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33