Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.
Boîtier thermoplastique.
Boule thermodurcissable PF 31.
Accessoires en acier.
Finition :bruni.
Boîtier, noir.
Boule, rouge.
Accessoires brunis.
Nota :Le vérin à levier est utilisé lorsque l‘espace de serrage est limité. La construction robuste et le mécanisme fermé constituent des avantages indéniables.
Normalement, le vérin à levier est actionné par pression. Mais, en retournant la douille du levier, le vérin peut également fonctionner en mode traction.
Caractéristiques :
La course d’approche est de 10 mm et ne permet aucun serrage. Dans la course de serrage de 2 mm, le levier reste bloqué en toutes positions. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1,5 mm. Le vérin à levier se monte indifféremment en position horizontale ou verticale.
Les équipements optionnels standardisés permettent d'autres utilisations. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes sont réalisés en acier cémenté (la douille de pression et les équipements optionnels uniquement sur demande).
L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0020 Vérin à levier gauche et droite 277 kB

Dessins (aperçu complet)

Vérin à levier gauche et droite
Vérin à levier gauche et droite

Vérin à levier avec alésage non traversant

plus d'infos

Dessins

Vérin à levier avec alésage non traversant

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2CAOAcc.PrixCommander
K0020.10rotation à droite / pression 154,01 €
K0020.15rotation à droite / traction 154,01 €
K0020.20rotation à gauche / pression 154,01 €
K0020.25rotation à gauche / traction 154,01 €

Vérin à levier avec alésage traversant

plus d'infos

Dessins

Vérin à levier avec alésage traversant

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2CAOAcc.PrixCommander
K0020.30rotation à droite / pression 165,75 €
K0020.35rotation à droite / traction 165,75 €
K0020.40rotation à gauche / pression 165,75 €
K0020.45rotation à gauche / traction 165,75 €

Equipements optionnels

plus d'infos

Dessins

Equipements optionnels

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
K0020.02Embase 17,66 €
K0020.03Cone 12,94 €
K0020.04Prisme 19,64 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33