HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Boule : plastique PF 31, bordeaux.
Finition :Corps gris argenté martelé.
Tous les autres éléments, ainsi que les équipements optionnels, sont réalisés en acier bruni.
Boule rouge.
Nota :La course d’approche est de 12 mm. Dans la course de serrage de 1,5 mm, le poussoir reste bloqué dans chaque position. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1 mm. Le poussoir à levier se monte indifféremment en position horizontale ou verticale.
Les équipements optionnels standardisés permettent d‘autres utilisations. Ils sont livrés en option. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes et le patin sont réalisés en acier cémenté.
L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0021 Poussoir à levier 185 kB

Dessins (aperçu complet)

Poussoir à levier

Elément de bridage « arness »

plus d'infos

Dessins

Elément de bridage « arness »

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
K0021.01voir schéma 93,51 €

Equipements optionnels «arness»

plus d'infos

Dessins

Equipements optionnels «arness»

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
K0021.02Chape 25,10 €
K0021.03Etrier De Traction 22,38 €
K0021.04Patin 2,73 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33