DescriptionMatière :Plaque d'adaptation en acier.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.Finition :Plaque d'adaptation zinguée. Clavettes de serrage brunies ou naturelles.Nota :Les plaques d'adaptation offrent une compatibilité entre la sauterelle à levier et le gabarit de perçage 3 ou 4, pour les plaques à trame et les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm. Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.