{"product":{"productId":"agid.20827","price":24.73,"name":"Bride de centrage avec vis CHC, forme B"},"currency":"EUR"}
- Pour centrer et serrer
- Avec effet de plaquage
- Pour le serrage de petites pièces
- Spécialement pour les petites pièces
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
trempé (33-39 HRC) et bruni.
Nota
La bride de centrage permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
La cote H se réfère à la hauteur ≥D.
1) Joint torique
1) Joint torique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.