Groupes de marchandise
Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide
K0013

Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée de manutention en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, goujon et rondelle en inox 1.4305.

Finition :Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
Poignée revêtue de poudre noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, goujon et rondelle naturels.
Nota :Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut, car le crochet de bridage peut pivoter pour faciliter l'insertion ou le retrait de la pièce à usiner.

La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
Indication de dessin :
1) Vis d'arret pour goujon
2) Vis de réglage du levier de tension
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0013 Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide 181 kB

Dessins

Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWCourse
S
F
kN
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
K0013.206M620M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 107,70 €
K0013.208M820M6x0,55660531099870,421,52030171,24120 107,70 €
K0013.210M1025M8x0,75727967121213109633,32540191,58350 121,40 €
K0013.212M1232M8x0,75889682181818129633,33050271,58350 141,67 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33