- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1816Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Alliage d’aluminium stabilisé.Finition :Avec revêtement Hart-Coat®.Nota :Surface résistante à l'usure, anti-collage pour les particules de soudure. Adapté au vérin de bridage pivotant K1815 dans la taille correspondante.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | T | T1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1816.12 | 12 | 35 | 4 | 12 | 8 | 5,5 | 9 | M4 | 12 | 45 | 5 | 5 | | | 21,50 € | | K1816.16 | 16 | 41 | 4 | 12 | 8 | 5,5 | 9 | M4 | 12 | 51 | 4 | 5 | | | 21,50 € | | K1816.20 | 20 | 48 | 6 | 16 | 12 | 8,5 | 14 | M6 | 16 | 64 | 8 | 6 | | | 25,22 € | | K1816.25 | 25 | 50 | 6 | 16 | 14 | 9 | 14 | M6 | 16 | 66 | 6 | 6 | | | 25,22 € | | K1816.32 | 32 | 60 | 9 | 20 | 16 | 9 | 14 | M8 | 19 | 81 | 7 | 9 | | | 31,52 € | | K1816.40 | 40 | 70 | 9 | 20 | 16 | 9 | 14 | M8 | 19 | 90 | 7 | 9 | | | 31,52 € | | K1816.50 | 50 | 80 | 10 | 25 | 20 | 11 | 17 | M12 | 25 | 105 | 9 | 10 | | | 31,52 € | | K1816.63 | 63 | 90 | 10 | 25 | 20 | 11 | 17 | M12 | 25 | 115 | 9 | 10 | | | 38,70 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|