- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1857Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les poignées indexables peuvent être utilisées pour les vérins de bridage à levier rotatif hydrauliques K1856 ainsi que pour les vérins de bridage à levier rotatif pneumatiques K1870. Les poignées indexables sont disponibles en version « standard » et en version « ébauche ». Les poignées indexables « standard » sont usinées et prêtes à l'emploi. Les poignées indexables « ébauche » peuvent encore être usinées par la suite. Pour faciliter l'usinage, les ébauches sont en acier non trempé. Après adaptation du contour, les poignées indexables doivent être mises en place et trempées avant utilisation afin d'éviter toute déformation ultérieure. Matière :Standard et ébauche en acier.Finition :Standard trempée. Ébauche non trempée.Nota :Le bon positionnement du vérin de bridage à levier rotatif permet de compenser de manière optimale les tolérances des pièces à usiner malgré une poignée indexable courte. La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire. La force de serrage effective doit être calculée séparément pour chaque poignée indexable. La position optimale de la poignée indexable se situe à 90°. Les profondeurs de trempe suivantes doivent être réalisées avant l'utilisation des poignées indexables « ébauche » : profondeur de trempe 0,3 + 0,2 dureté HRC 50 +/- 2.
Respecter les consignes de sécurité.Montage :La poignée indexable est accrochée au piston du vérin de bridage à levier rotatif et bloquée à l'aide de la goupille cylindrique. La poignée indexable est ainsi bloquée dans le sens axial et ne peut pas tourner.Sur demande :Autres dimensions et formes.Indication de dessin :Forme A : Standard Forme B : Ébauche Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme A, standard |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | pour diamètre de piston | Course | B | H | L | R | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1857.12091 | A | standard | 12 | 0,98 | 12 | 6 | 9 | 1,5 | | | 44,85 € | | K1857.12131 | A | standard | 12 | 1,12 | 12 | 6 | 13,5 | 1,5 | | | 50,60 € | | K1857.12181 | A | standard | 12 | 1,97 | 12 | 6 | 18 | 1,5 | | | 55,20 € | | K1857.12221 | A | standard | 12 | 2,45 | 12 | 6 | 22,5 | 1,5 | | | 60,95 € | | K1857.16121 | A | standard | 16 | 0,78 | 16 | 8 | 12 | 2 | | | 46,00 € | | K1857.16181 | A | standard | 16 | 1,16 | 16 | 8 | 18 | 2 | | | 51,75 € | | K1857.16241 | A | standard | 16 | 1,6 | 16 | 8 | 24 | 2 | | | 57,50 € | | K1857.16301 | A | standard | 16 | 1,94 | 16 | 8 | 30 | 2 | | | 63,25 € | | K1857.20151 | A | standard | 20 | 1,48 | 20 | 10 | 15 | 2,5 | | | 49,45 € | | K1857.20221 | A | standard | 20 | 2,21 | 20 | 10 | 22,5 | 2,5 | | | 55,20 € | | K1857.20301 | A | standard | 20 | 2,95 | 20 | 10 | 30 | 2,5 | | | 60,95 € | | K1857.20371 | A | standard | 20 | 3,68 | 20 | 10 | 37,5 | 2,5 | | | 69,00 € | | K1857.25191 | A | standard | 25 | 1,26 | 25 | 12,5 | 19 | 3 | | | 59,80 € | | K1857.25281 | A | standard | 25 | 1,86 | 25 | 12,5 | 28 | 3 | | | 67,85 € | | K1857.25381 | A | standard | 25 | 2,52 | 25 | 12,5 | 38 | 3 | | | 74,75 € | | K1857.25471 | A | standard | 25 | 3,12 | 25 | 12,5 | 47 | 3 | | | 81,65 € | | K1857.32241 | A | standard | 32 | 2,56 | 32 | 16 | 24 | 4 | | | 98,90 € | | K1857.32361 | A | standard | 32 | 3,85 | 32 | 16 | 36 | 4 | | | 111,55 € | | K1857.32481 | A | standard | 32 | 5,13 | 32 | 16 | 48 | 4 | | | 124,20 € | | K1857.32601 | A | standard | 32 | 6,4 | 32 | 16 | 60 | 4 | | | 135,70 € | | K1857.40301 | A | standard | 40 | 3,05 | 40 | 20 | 30 | 5 | | | 142,60 € | | K1857.40451 | A | standard | 40 | 4,6 | 40 | 20 | 45 | 5 | | | 162,15 € | | K1857.40601 | A | standard | 40 | 6,1 | 40 | 20 | 60 | 5 | | | 179,40 € | | K1857.40751 | A | standard | 40 | 7,6 | 40 | 20 | 75 | 5 | | | 195,50 € | |
|
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | pour diamètre de piston | Course | B | H | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1857.12152 | B | ebauche | 12 | 1,64 | 12 | 6 | 15 | 9 | | | 42,55 € | | K1857.12242 | B | ebauche | 12 | 2,62 | 12 | 6 | 24 | 9 | | | 51,75 € | | K1857.16202 | B | ebauche | 16 | 1,29 | 16 | 8 | 20 | 12 | | | 44,85 € | | K1857.16322 | B | ebauche | 16 | 2,07 | 16 | 8 | 32 | 12 | | | 52,90 € | | K1857.20252 | B | ebauche | 20 | 2,45 | 20 | 10 | 25 | 15 | | | 56,35 € | | K1857.20402 | B | ebauche | 20 | 3,92 | 20 | 10 | 40 | 15 | | | 57,50 € | | K1857.25312 | B | ebauche | 25 | 2,1 | 25 | 12,5 | 31 | 18,8 | | | 63,25 € | | K1857.25502 | B | ebauche | 25 | 3,32 | 25 | 12,5 | 50 | 18,8 | | | 70,15 € | | K1857.32402 | B | ebauche | 32 | 4,28 | 32 | 16 | 40 | 24 | | | 95,45 € | | K1857.32642 | B | ebauche | 32 | 6,84 | 32 | 16 | 64 | 24 | | | 103,50 € | | K1857.40502 | B | ebauche | 40 | 5,08 | 40 | 20 | 50 | 30 | | | 138,00 € | | K1857.40802 | B | ebauche | 40 | 8,1 | 40 | 20 | 80 | 30 | | | 166,75 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|