Groupes de marchandise
Vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride
K1819

Vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Piston en acier.
Finition :Corps de base anodisé noir.
Piston chromé dur.
Nota :Les vérins de bridage à levier pneumatiques à visser avec bride sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
Leur forme permet un montage peu encombrant. Le vérin de bridage pivotant peut être ajusté en hauteur à l'aide du raccord fileté et est adapté à un montage encastré dans le dispositif.


En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression.

Les vérins de bridage à levier peuvent être utilisés pour serrer des pièces à usiner présentant un profil bas.

Le vérin de bridage à levier ne doit pas être gêné dans son mouvement de levier. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 7 bars.

Comparés aux vérins de bridage pivotants, les vérins de bridage à levier de même taille peuvent générer des forces de serrage plus importantes en raison de leur mécanisme de levier.

Le vérin de bridage à levier à visser avec bride peut être fixé par le haut ou par le bas à l'aide d'un écrou à encoche DIN 70852. Une autre possibilité consisterait à fixer le vérin de bridage à levier au dispositif par le haut à l'aide de quatre vis CHC.

La position du bras de serrage peut être personnalisée.

Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.

Les trous de fixation de la bride ont les mêmes dimensions que ceux de la bride filetée K1820.

Les écrous à encoche ne sont pas inclus dans la livraison.
Accessoires :Écrou à encoche DIN 70852.
Bride filetée K1820.
Indication de dessin :
1) Serrage
2) Desserrage
3) Desserré
4) Serré
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1819 Vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride 273 kB

Dessins

Vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CAOAcc.PrixCommander
K1819.25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 348,00 €
K1819.32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 367,20 €
K1819.4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 388,80 €
K1819.505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 562,80 €
K1819.6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 615,60 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33