- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1814Vérin de bridage pivotant pneumatique à visser |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en aluminium. Piston en acier.Finition :Corps de base anodisé noir. Piston chromé dur.Nota :Les vérins de bridage pivotants pneumatiques à visser sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner. Leur forme permet un montage peu encombrant. Le vérin de bridage pivotant peut être ajusté en hauteur à l'aide du raccord fileté et est adapté à un montage encastré dans le dispositif.
En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression. La course totale du vérin de bridage pivotant est constituée d'une course d'approche et d'une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue une course d'approche en pivotant à 90° vers le bas. A la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas. Le serrage de la pièce à usiner doit être exclusivement assuré par la course de serrage.
Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné dans son mouvement de pivotement. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 6 bars.
Le vérin de bridage pivotant à visser peut être fixé à l'aide d'un écrou à encoche DIN 70852 ou d'une bride filetée (K1820).
Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.
Vis et bague élastique incluses pour la fixation des bras de serrage disponibles en option.
Bras de serrage, écrou à encoche et bride filetée non inclus dans la livraison.Accessoires :K1816 Bras de serrage pour ensemble de bridage pivotant. K2059 Écrous à encoche en acier DIN 70852. K1820 Bride filetée.Indication de dessin :1) Serrage 2) Desserrage 3) Course d'approche 4) Course de serrage 5) Desserré 6) Serré 7) Pivotant à gauche 8) Pivotant à droite Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Finition 2 | Type de forme | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1814.112 | 12 | à visser | pivotement à droite | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 301,51 € | | K1814.116 | 16 | à visser | pivotement à droite | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 301,51 € | | K1814.120 | 20 | à visser | pivotement à droite | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 301,51 € | | K1814.125 | 25 | à visser | pivotement à droite | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 301,51 € | | K1814.132 | 32 | à visser | pivotement à droite | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 312,68 € | | K1814.140 | 40 | à visser | pivotement à droite | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 352,39 € | | K1814.150 | 50 | à visser | pivotement à droite | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 430,80 € | | K1814.163 | 63 | à visser | pivotement à droite | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 480,00 € | | K1814.212 | 12 | à visser | pivotement à gauche | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 301,51 € | | K1814.216 | 16 | à visser | pivotement à gauche | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 301,51 € | | K1814.220 | 20 | à visser | pivotement à gauche | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 301,51 € | | K1814.225 | 25 | à visser | pivotement à gauche | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 301,51 € | | K1814.232 | 32 | à visser | pivotement à gauche | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 312,68 € | | K1814.240 | 40 | à visser | pivotement à gauche | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 352,39 € | | K1814.250 | 50 | à visser | pivotement à gauche | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 430,80 € | | K1814.263 | 63 | à visser | pivotement à gauche | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 480,00 € | |
Référence | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | S1 | S2 | Course S | F1 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1814.112 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 301,51 € | | K1814.116 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 301,51 € | | K1814.120 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 301,51 € | | K1814.125 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 301,51 € | | K1814.132 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 312,68 € | | K1814.140 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 352,39 € | | K1814.150 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 430,80 € | | K1814.163 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 480,00 € | | K1814.212 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 301,51 € | | K1814.216 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 301,51 € | | K1814.220 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 301,51 € | | K1814.225 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 301,51 € | | K1814.232 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 312,68 € | | K1814.240 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 352,39 € | | K1814.250 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 430,80 € | | K1814.263 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 480,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|