- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2049Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Grâce à sa forme hexagonale, la poignée indexable peut être montée par pas de 60° et donc orientée en fonction de l'utilisateur. Avantages :- Design compact - Serrage simple et rapide de composants - Serrage sans outil grâce à la poignée indexableAccessoires :Plaque de serrage K2050.Indication de dessin :(1) Vis de serrage (2) Rondelle ressort (3) Poignée indexable (4) Clé à six pans (5) Excentrique de bridage (6) Plaque de serrage TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2049.080 | A | sans plaque de serrage | 7,1 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 |  | | 34,92 € | | K2049.100 | A | sans plaque de serrage | 8,3 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 |  | | 35,88 € | | K2049.120 | A | sans plaque de serrage | 9,5 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 |  | | 36,84 € | |
Référence | Forme | L | L1 | R | Course S | SW | Force de serrage kN | Couple de serrage recommandé en Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2049.080 | A | 6 | 8,2 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 |  | | 34,92 € | | K2049.100 | A | 7 | 9,5 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 |  | | 35,88 € | | K2049.120 | A | 8 | 10,9 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 |  | | 36,84 € | |
|
Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2049.081 | B | avec plaque de serrage | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | 7 |  | | 42,60 € | | K2049.101 | B | avec plaque de serrage | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | 8 |  | | 45,60 € | | K2049.121 | B | avec plaque de serrage | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | 9 |  | | 47,52 € | |
Référence | Forme | L | L1 | L2 | L3 | R | Course S | SW | Force de serrage kN | Couple de serrage recommandé en Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2049.081 | B | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 |  | | 42,60 € | | K2049.101 | B | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 |  | | 45,60 € | | K2049.121 | B | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 |  | | 47,52 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|