{"product":{"productId":"agid.27657","price":15.4,"name":"Excentrique de bridage en acier"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Excentrique de bridage en acier forme A
à partir de
18,12 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Excentrique de bridage en acier forme B
à partir de
26,16 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage simple et rapide de composants
Indication de dessin
1) Plaque de serrage
Accessoire
Plaque de serrage K2050.