- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0004Ensemble de bridage rapide |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base, fonte GS. Brides et vis de serrage en acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les ensembles de bridage rapide sont des outils de serrage universels et flexibles qui, équipés de divers éléments, forment toujours une unité fixe. Ils ne comprennent aucune pièce libre et doivent-être réglés juste avant l'opération de serrage. Leur forme de construction compacte permet un serrage proche de la pièce à usiner, de manière à pouvoir utiliser toute la surface de la table de machine-outil.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Plage de serrage | Largeur de la rainure B selon DIN 650 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0004.10X12 | 1 | 0-35 | 12 |  | | 138,13 € | | K0004.10X14 | 1 | 0-35 | 14 |  | | 138,13 € | | K0004.10X16 | 1 | 0-35 | 16 |  | | 138,13 € | | K0004.10X18 | 1 | 0-35 | 18 |  | | 138,13 € | | K0004.20X12 | 2 | 25-85 | 12 |  | | 177,77 € | | K0004.20X14 | 2 | 25-85 | 14 |  | | 177,77 € | | K0004.20X16 | 2 | 25-85 | 16 |  | | 177,77 € | | K0004.20X18 | 2 | 25-85 | 18 |  | | 177,77 € | | K0004.30X12 | 3 | 80-137 | 12 |  | | 233,23 € | | K0004.30X14 | 3 | 80-137 | 14 |  | | 233,23 € | | K0004.30X16 | 3 | 80-137 | 16 |  | | 233,23 € | | K0004.30X18 | 3 | 80-137 | 18 |  | | 233,23 € | | K0004.40X12 | 4 | 125-224 | 12 |  | | 264,00 € | | K0004.40X14 | 4 | 125-224 | 14 |  | | 264,00 € | | K0004.40X16 | 4 | 125-224 | 16 |  | | 264,00 € | | K0004.40X18 | 4 | 125-224 | 18 |  | | 264,00 € | | K0004.50X12 | 5 | 160-300 | 12 |  | | 282,00 € | | K0004.50X14 | 5 | 160-300 | 14 |  | | 282,00 € | | K0004.50X16 | 5 | 160-300 | 16 |  | | 282,00 € | | K0004.50X18 | 5 | 160-300 | 18 |  | | 282,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|