- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0007Axe d’articulation |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement 1.0503.07.Finition :Traité, rectifié, couleur naturelle.Nota :Prévu pour : Levier à came simple, voir K0008 et K0009. Vis d‘articulation K0396. Chape K0397. Fournis avec les circlips assortis.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | L | L1 | M1 | D2 | D3 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0007.05 | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 4,8 | 10,7 |  | | 3,28 € | | K0007.06 | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 5,7 | 12,2 |  | | 3,28 € | | K0007.081 | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 7,6 | 15,2 |  | | 3,28 € | | K0007.082 | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 7,6 | 15,2 |  | | 3,79 € | | K0007.08 | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 7,6 | 15,2 |  | | 3,28 € | | K0007.101 | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 9,6 | 17,6 |  | | 3,79 € | | K0007.102 | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 9,6 | 17,6 |  | | 5,28 € | | K0007.10 | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 9,6 | 17,6 |  | | 3,79 € | | K0007.121 | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 11,5 | 19,6 |  | | 4,55 € | | K0007.122 | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 11,5 | 19,6 |  | | 5,70 € | | K0007.12 | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 11,5 | 19,6 |  | | 4,55 € | | K0007.14 | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 13,4 | 22 |  | | 6,34 € | | K0007.16 | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 15,2 | 24,4 |  | | 6,73 € | | K0007.18 | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 17 | 26,8 |  | | 7,48 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|