- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0032Butée réglable avec appui |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Trempé, bruni. Surfaces d’appui et de butée : rectifiées.Nota :Deux butées utilisées avec deux crampons plaqueurs à excentrique réglable permettent de constituer un dispositif de bridage sur mesure pour un grand nombre d’applications spécifiques.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | pour vis | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | Trou oblong | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0032.08 | M8 | 63,5 | 28,3 | 13,5 | 7,9 | 19 | 8,4 | 13,4 | 19 | 11,684 -0,013 | 6,6 | férmé |  | | 83,23 € | | K0032.12 | M12 | 95,2 | 42,7 | 12,7 | 7,9 | 28,5 | 13,4 | 19,8 | 22 | 12,192 -0,013 | 6,9 | férmé |  | | 96,50 € | | K0032.16 | M16 | 107 | 46,2 | - | 9,5 | 38 | 17 | 24,8 | 50,7 | 35,001 -0,013 | 21,3 | ouvert |  | | 280,36 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|