DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples. Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés. En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée. Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.Indication de dessin :
La cote L se réfère à la cote ≤A. La cote H se réfère à la cote ≥A.
1) Joint torique
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.