- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0013Vérin de bridage pivotant |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | T | Force de serrage kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0013.706 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 20 | 9 | 20 | 17 | 4,82 | | | 81,25 € | | K0013.708 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 20 | 9 | 20 | 17 | 8,77 | | | 84,05 € | | K0013.710 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12 | 15 | 13 | 10 | 25 | 12 | 25 | 19 | 13,9 | | | 100,50 € | | K0013.712 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16 | 17 | 18 | 12 | 30 | 14 | 32 | 27 | 20,2 | | | 122,26 € | | K0013.716 | M12 | M16 | 40 | 109 | 118 | 102 | 20 | 20 | 22 | 12 | 30 | 18 | 40 | 32 | 37,8 | | | 127,97 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|