Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acierpour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 136 kg
K1581

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Finition :Glissières zinguées.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues par paireNota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Maintien en position fermée.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 60 000 cycles.
À noter :La capacité de charge de toutes les glissières télescopiques est testée selon la norme DIN EN 15338, niveau 3.Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Glissières télescopiques en acierpour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 136 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3A4B

HLCourse
S
Portance
par paire en
kg
StatutCAOAcc.PrixCommander
K1581.0310157612734217,51976310310136fin de série 75,43 €
K1581.0360157617834268,51976360360136fin de série 83,17 €
K1581.04601576279,5343701976460460136fin de série 93,83 €
K1581.05101576330344211976510510136fin de série 96,23 €
K1581.0610157643234522,51976610610136fin de série 113,43 €
K1581.06601576482,534573,51976660660136fin de série 117,95 €
K1581.07101576533,5346241976710710136fin de série 121,31 €
K1581.08101576635347251976810810136fin de série 130,33 €
K1581.08601576686347761976860860136fin de série 141,78 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33