Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et corps en zinc injecté haute pression.Finition :Poignée et corps noirs ou avec revêtement de poudre argenté.Nota :En actionnant la poignée, les trappes, couvercles, capots et portes s'ouvrent de manière invisible à distance grâce à un câble Bowden.
Les déclencheurs verrouillables sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Le câble Bowden n'est pas fourni.
Utilisation :Les déclencheurs sont utilisés lorsque des espaces inaccessibles rendent la manipulation difficile ou lorsqu'une commande à distance est nécessaire pour des raisons d'ergonomie et de sécurité.Montage :Forme A : à l'arrière.
Forme B : à l'avant.
Avantages :Actionnement possible dans les espaces inaccessibles.
Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée.
Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter.
Accessoires :Câble Bowden K1646.Indication de dessin :
1) Raccordement câble Bowden
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1481 Déclencheur en zinc 335 kB

Dessins

Déclencheur en zinc

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeCouleur
du corps
de base
Couleur
de composant
A

BB1B2B3DD1HH2LL1L2MontageCAOAcc.PrixCommander
K1481.2111114511avec serrureAnoirnoir9947,93630,162,65625,55110,967,4montage à l'arrière 38,47 €
K1481.2101114511avec serrureBnoirnoir9947,93630,163,4-25,5-110,96-montage à l'avant 38,47 €
K1481.2011114511sans serrureAnoirnoir9947,93630,162,65625,55110,967,4montage à l'arrière 34,82 €
K1481.2001114511sans serrureBnoirnoir9947,93630,163,4-25,5-110,96-montage à l'avant 34,82 €
K1481.2111114522avec serrureAargentargent9947,93630,162,65625,55110,967,4montage à l'arrière 38,47 €
K1481.2101114522avec serrureBargentargent9947,93630,163,4-25,5-110,96-montage à l'avant 38,47 €
K1481.2011114522sans serrureAargentargent9947,93630,162,65625,55110,967,4montage à l'arrière 34,82 €
K1481.2001114522sans serrureBargentargent9947,93630,163,4-25,5-110,96-montage à l'avant 34,82 €
K1481.2111114512avec serrureAnoirargent9947,93630,162,65625,55110,967,4montage à l'arrière 38,47 €
K1481.2101114512avec serrureBnoirargent9947,93630,163,4-25,5-110,96-montage à l'avant 38,47 €
K1481.2011114512sans serrureAnoirargent9947,93630,162,65625,55110,967,4montage à l'arrière 34,82 €
K1481.2001114512sans serrureBnoirargent9947,93630,163,4-25,5-110,96-montage à l'avant 34,82 €
K1481.2111114521avec serrureAargentnoir9947,93630,162,65625,55110,967,4montage à l'arrière 38,47 €
K1481.2101114521avec serrureBargentnoir9947,93630,163,4-25,5-110,96-montage à l'avant 38,47 €
K1481.2011114521sans serrureAargentnoir9947,93630,162,65625,55110,967,4montage à l'arrière 34,82 €
K1481.2001114521sans serrureBargentnoir9947,93630,163,4-25,5-110,96-montage à l'avant 34,82 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33