- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1654Fermetures à déclic en plastique avec bouton, rotatif |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :PC/ABS.Finition :noir, chromé, blanc ou beige.Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur bouton encastré. L'équerre de montage sert de butée si aucune surface de fermeture adaptée n'est disponible.
Indice d'inflammabilité : UL94-HB. Couple max. pour le serrage de l'écrou : 4,2 Nm.Mode d'emploi :À l'état non actionné, le bouton est encastré dans le corps. En appuyant sur l'élément de commande, celui-ci ressort et la fermeture peut être ouverte en tournant vers la gauche ou vers la droite. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à l'état non actionné.Utilisation :- Industrie automobile - Technique médicale - Construction de machines - Bateaux et construction navale - Aérospatial - Industrie du meubleMontage :1. Réalisez la découpe selon le croquis. 2. Fixation de l'équerre de montage. 3. Fixation par l'arrière à l'aide d'écrous de montage.Contenu de la livraisonLes écrous et les équerres de montage sont inclus. Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses. Indication de dessin :1) Bouton 2) Tenons de guidage anti-retournement 3) Vantail 4) Cadre 5) Écrous de montage 6) Corps 7) Équerre de montage 8) Pour tenons de guidage (en option) 9) Support anti-retournement (en option) 10) Découpe de montage Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1654.247400 | noir | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 | | | 23,52 € | | K1654.247401 | chromé | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 | | | 35,42 € | | K1654.247402 | blanc | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 | | | 23,52 € | | K1654.247403 | beige | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | 16 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 47 | 17 | 3,2 | 26 | 16 | 30,2 | 34 | | | 23,52 € | |
Référence | Couleur du corps de base | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | T1 | Charge max. en N | Plage de température en °C | S=épaisseur de battant en mm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1654.247400 | noir | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 à 60 | 1,2-19 | | | 23,52 € | | K1654.247401 | chromé | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 à 60 | 1,2-19 | | | 35,42 € | | K1654.247402 | blanc | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 à 60 | 1,2-19 | | | 23,52 € | | K1654.247403 | beige | 39,87 | 34,42 | 7,2 | 15 | 18,5 | 13 | 3 | 310 | -30 à 60 | 1,2-19 | | | 23,52 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|