Groupes de marchandise
Fermetures à déclic en plastique avec poignée, escamotable
K1651

Fermetures à déclic en plastique avec poignée, escamotable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :PC/ABS.Finition :Corps noir, blanc ou beige.
Poignée noire, chromée, blanche ou beige.
Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée.
Disponibles en quatre tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité supplémentaire grâce aux versions verrouillables.
La poignée précontrainte empêche le claquement.

Indice d'inflammabilité (modèle en plastique) : UL94-HB.
Couple max. pour le serrage des vis : 2 Nm.

Forme A : verrouillable
Forme B : non verrouillable
Mode d'emploi :En tirant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.Utilisation :- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Industrie du meuble
Montage :1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.
Contenu de la livraisonLe support de montage ainsi que les vis (M5) et équerres de montage adaptées sont inclus.
Les fermetures à déclic verrouillables sont fournies avec 2 clés.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin :
1) Vantail
2) Cadre
3) Poignée
4) Équerre de montage
5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7)
6) Découpe de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1651 Fermetures à déclic en plastique avec poignée, escamotable 354 kB

Dessins (aperçu complet)

Fermetures à déclic en plastique avec poignée, escamotable

Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme A, verrouillables

plus d'infos

Dessins

Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme A, verrouillables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur
du corps
de base
Couleur
de composant
A

BB1B2DD1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K1651.2102356000Averrouillablenoirnoir2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2107356000Averrouillablenoirnoir2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2112356000Averrouillablenoirnoir2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2117356000Averrouillablenoirnoir2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2102356022Averrouillableblancblanc2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2107356022Averrouillableblancblanc2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2112356022Averrouillableblancblanc2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2117356022Averrouillableblancblanc2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2102356033Averrouillablebeigebeige2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2107356033Averrouillablebeigebeige2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2112356033Averrouillablebeigebeige2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2117356033Averrouillablebeigebeige2860405,250505,535,41354 23,77 €
K1651.2102356001Averrouillablenoirchromé2860405,250505,535,41354 31,59 €
K1651.2107356001Averrouillablenoirchromé2860405,250505,535,41354 31,59 €
K1651.2112356001Averrouillablenoirchromé2860405,250505,535,41354 31,59 €
K1651.2117356001Averrouillablenoirchromé2860405,250505,535,41354 31,59 €
RéférenceFormeCouleur
de composant
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=force de retenue (N) Force de
traction
F1 N
Plage de
température
en °C
S=épaisseur
de battant
en mm
VisCAOAcc.PrixCommander
K1651.2102356000Anoir2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 23,77 €
K1651.2107356000Anoir2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 23,77 €
K1651.2112356000Anoir2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 23,77 €
K1651.2117356000Anoir2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 23,77 €
K1651.2102356022Ablanc2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 23,77 €
K1651.2107356022Ablanc2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 23,77 €
K1651.2112356022Ablanc2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 23,77 €
K1651.2117356022Ablanc2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 23,77 €
K1651.2102356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 23,77 €
K1651.2107356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 23,77 €
K1651.2112356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 23,77 €
K1651.2117356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 23,77 €
K1651.2102356001Achromé2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 31,59 €
K1651.2107356001Achromé2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 31,59 €
K1651.2112356001Achromé2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 31,59 €
K1651.2117356001Achromé2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 31,59 €

Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme B, non verrouillables

plus d'infos

Dessins

Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme B, non verrouillables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur
du corps
de base
Couleur
de composant
A

BB1B2DD1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K1651.2002356000Bnon verrouillablesnoirnoir2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2007356000Bnon verrouillablesnoirnoir2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2012356000Bnon verrouillablesnoirnoir2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2017356000Bnon verrouillablesnoirnoir2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2002356022Bnon verrouillablesblancblanc2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2007356022Bnon verrouillablesblancblanc2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2012356022Bnon verrouillablesblancblanc2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2017356022Bnon verrouillablesblancblanc2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2002356033Bnon verrouillablesbeigebeige2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2007356033Bnon verrouillablesbeigebeige2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2012356033Bnon verrouillablesbeigebeige2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2017356033Bnon verrouillablesbeigebeige2860405,250505,535,5354 19,06 €
K1651.2002356001Bnon verrouillablesnoirchromé2860405,250505,535,5354 26,84 €
K1651.2007356001Bnon verrouillablesnoirchromé2860405,250505,535,5354 26,84 €
K1651.2012356001Bnon verrouillablesnoirchromé2860405,250505,535,5354 26,84 €
K1651.2017356001Bnon verrouillablesnoirchromé2860405,250505,535,5354 26,84 €
RéférenceFormeCouleur
de composant
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=force de retenue (N) Force de
traction
F1 N
Plage de
température
en °C
S=épaisseur
de battant
en mm
VisCAOAcc.PrixCommander
K1651.2002356000Bnoir2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 19,06 €
K1651.2007356000Bnoir2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 19,06 €
K1651.2012356000Bnoir2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 19,06 €
K1651.2017356000Bnoir2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 19,06 €
K1651.2002356022Bblanc2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 19,06 €
K1651.2007356022Bblanc2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 19,06 €
K1651.2012356022Bblanc2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 19,06 €
K1651.2017356022Bblanc2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 19,06 €
K1651.2002356033Bbeige2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 19,06 €
K1651.2007356033Bbeige2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 19,06 €
K1651.2012356033Bbeige2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 19,06 €
K1651.2017356033Bbeige2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 19,06 €
K1651.2002356001Bchromé2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 26,84 €
K1651.2007356001Bchromé2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 26,84 €
K1651.2012356001Bchromé2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 26,84 €
K1651.2017356001Bchromé2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 26,84 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33