- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1101_ABouchon fileté avec jauge d’huile, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, polyamide 66. Jauge d'huile acier, phosphatée au zinc Finition :Joint plat sans amiante.Nota :Température de fonctionnement max. 100 °C.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1101.119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,35 € | | K1101.122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,37 € | | K1101.128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1,46 € | | K1101.134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 1,80 € | | K1101.142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2,17 € | | K1101.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 2,90 € | | K1101.1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,46 € | | K1101.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,61 € | | K1101.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 1,70 € | | K1101.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 1,72 € | | K1101.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | 1,75 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|