- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1101_BBouchon fileté avec jauge d’huile, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, polyamide 66. Jauge d'huile acier, phosphatée au zinc Finition :Joint plat sans amiante.Nota :La forme B possède un trou d’évent sur le côté de la tête hexagonale avec un diamètre d'alésage de 2 à 3,5 mm, en fonction des dimensions du bouchon fileté.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1101.219014 | B | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,42 € | | K1101.222038 | B | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,46 € | | K1101.228012 | B | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1,58 € | | K1101.234034 | B | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 1,91 € | | K1101.242100 | B | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2,48 € | | K1101.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3,21 € | | K1101.2191415 | B | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,76 € | | K1101.2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,91 € | | K1101.2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 1,97 € | | K1101.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 2,04 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|