Groupes de marchandise
Bouchon fileté avec six pans creux
K1102

Bouchon fileté avec six pans creux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0737.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 90 Shore.
Finition :Zingué.Nota :Température de fonctionnement : -20°C / +100°C.
Pression de service : max. 70 bars pour une utilisation statique.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1102 Bouchon fileté avec six pans creux 146 kB

Dessins

Bouchon fileté avec six pans creux

Sélection/filtre d'articles

Référence

D

D1LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K1102.1501815G1/81394 0,85 €
K1102.1901419G1/416116 0,95 €
K1102.2203822G3/817116 1,18 €
K1102.2701227G1/220148 1,85 €
K1102.3203432G3/4201412 2,03 €
K1102.4000140G1221612 4,03 €
K1102.5011450G1 1/4251812 9,14 €
K1102.5511255G1 1/2241724 12,38 €
K1102.14101015M10X11285 0,99 €
K1102.17121517M12X1,516106 1,34 €
K1102.19141519M14X1,516106 1,11 €
K1102.22161522M16X1,516106 1,30 €
K1102.25181525M18X1,517118 1,39 €
K1102.27201527M20X1,518128 1,88 €
K1102.28221528M22X1,5181210 1,97 €
K1102.32261532M26X1,52013,512 2,59 €
K1102.32270232M27X22013,512 3,46 €
K1102.40330240M33X2211517 7,06 €
K1102.50420250M42X2241722 9,77 €
K1102.55480255M48X2241724 17,47 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33