text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Graisseurs dans un coffret d'assortiment bien organisé en différentes formes et dimensions de filetage.

Graisseurs coniques forme A (droite) selon DIN 71412 :
25 pièces M6x1
25 pièces M8x1
15 pièces M10x1
15 pièces G1/8''

Graisseurs coniques forme B (45°) selon DIN 71412 :
10 pièces M6x1
10 pièces M8x1
5 pièces M10x1
5 pièces G1/8''

Graisseurs coniques forme B (90°) selon DIN 71412 :
10 pièces M6x1
10 pièces M8x1
5 pièces M10x1
5 pièces G1/8''
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits