- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1134_BGraisseur à trémie, suivant DIN 3405, forme B, coude à 45° |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionFinition :Zingué.Nota :Les graisseurs à trèmie conviennent particulièrement pour un montage en saillie ou encastrable. Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Finition 2 | D | L | L1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1134.1206100 | B | acier | carré | M6x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 3,30 € | | K1134.1208100 | B | acier | carré | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,79 € | | K1134.1208125 | B | acier | carré | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,82 € | | K1134.1210100 | B | acier | carré | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 1,82 € | | K1134.1218 | B | acier | carré | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 1,82 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|