- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- K0443
Indicateur de niveau d‘huile
- K0444
Indicateur de niveau d‘huile
- K1425
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile
- K1426
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température
- K1427
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température
- K1100
Indicateurs de niveau d‘huile modèle long
- K1428
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile, modèle long
- K1429
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température, modèle long
- K1430
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température, modèle long
- K0445
Voyant de niveau d‘huile
- K0446
Voyant de niveau d'huile à emmancher
- K0447
Voyant de niveau d’huile bombé
- K0448
Voyant de niveau d’huile en aluminium
- K0246
Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel
- K1129
Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906
- K1130
Bouchon fileté avec embase et six pans creux DIN 908
- K1131
Bouchon fileté avec embase et tête hexagonale DIN 910
- K0450
Bouchon fileté
- K0451
Bouchon
- K0452
Bouchon fileté magnétique
- K0453
Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique
- K0454
Bouchon fileté
- K0455
Bouchon fileté
- K1102
Bouchon fileté avec six pans creux
- K1104
Bouchon fileté, aluminium
- K0456
Bouchon pour tubes de remplissage
- K0457
Bouchon à évent
- K0458
Bouchon fileté à évent avec dispositif anti-projection
- K0459
Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour
- K0460
Bouchon à évent en laiton
- K0461
Bouchon fileté à évent en laiton avec clapet anti-retour
- K0462
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile
- K0465
Bouchon fileté à évent avec jauge d‘huile
- K0467
Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour et jauge d‘huile
- K1101
Bouchon fileté avec jauge d’huile
- K0468
Jauge d‘huile
- K0470
Tube de remplissage
- K1103
Tube de remplissage
- K0471
Tube de remplissage
- K1132
Graisseur forme conique, suivant DIN 71412
- K1132_A
Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme A, droit
- K1132_B
Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal
- K1132_C
Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme C, coude à 90°, hexagonal
- K1132_D
Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme D, coude à 45°, carré
- K1132_E
Graisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré
- K1539
Coffrets d'assortiment graisseurs en acier
- K1133
Bouchon de protection pour graisseur conique
- K1134
Graisseur à trémie, suivant DIN 3405
- K1135
Graisseur plat, suivant DIN 3404
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1132_CGraisseur, forme conique, suivant DIN 71412, forme C, coude à... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305. Finition :Acier trempé min. 550 HV 1, zingué. Inox naturel.Nota :Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matière du corps de base | A | D | L max. | L1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1132.1306100 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | K1132.1308100 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | K1132.1308125 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier | 12 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0,84 € | | K1132.1310100 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 0,84 € | | K1132.1310150 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier | 14 | M10X1,5 | 18 | 5,5 | 11 | | | 1,61 € | | K1132.1318 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 0,84 € | | K1132.1314 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 2,50 € | | K1132.2306100 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier inoxydable | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,46 € | | K1132.2308100 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier inoxydable | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,46 € | | K1132.2308125 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier inoxydable | 13 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7,46 € | | K1132.2310100 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier inoxydable | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 8,08 € | | K1132.2310150 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier inoxydable | 14 | M10X1,5 | 20 | 5,5 | 11 | | | 8,08 € | | K1132.2318 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier inoxydable | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 8,08 € | | K1132.2314 | C | coudé à 90°, hexagonal | acier inoxydable | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 10,86 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|