{"product":{"productId":"agid.1900","price":0.93,"name":"Jauge d\u2018huile"},"currency":"EUR"}
Matière
Poignée en thermoplastique polyamide.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Poignée noire.
Jauge d'huile phosphatée.
Jauge d'huile phosphatée.
Afficher plus
Afficher moins
Jauges d'huile, Forme B
à partir de
1,32 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Jauges d'huile, forme C, sans évent
à partir de
1,16 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Jauges d'huile, forme D, avec évent
à partir de
1,41 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée en thermoplastique polyamide.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Poignée noire.
Jauge d'huile phosphatée.
Jauge d'huile phosphatée.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
Forme B : avec évent
Forme C : sans évent
Forme D : avec évent
1) Joint torique
2) Uniquement forme D
Forme C : sans évent
Forme D : avec évent
1) Joint torique
2) Uniquement forme D