Groupes de marchandise
Voyant de niveau d'huile à emmancher
K0446

Voyant de niveau d'huile à emmancher

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Réflecteur en plastique.
Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Réflecteur blanc.
Nota :Utilisation dans les domaines sans pression interne.Indication de dessin :
1) Réflecteur
2) Joint torique
3) Repère de contrôle
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0446 Voyant de niveau d'huile à emmancher 205 kB

Dessins

Voyant de niveau d'huile à emmancher

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0446.2420242014473 1,34 €
K0446.3026302620483,5 1,62 €
K0446.3632363224494 1,85 €
K0446.42384238304104 2,24 €
K0446.44404440324104 2,47 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33