HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Levier à serrage rapide réglable avec poignée en plastique avec filetage en acier ou Inox
K0648

Levier à serrage rapide réglable avec poignée en plastique avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée de manutention et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre, PA 66.
Axe d'articulation en Inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.
Finition :Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation naturel.
Goujon et rondelle passivés bleu ou Inox naturel.
Nota :Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position bien définie du levier de serrage (espaces réduits). La position exacte du levier de serrage est réglée avec un tournevis au moyen du pas fin du goujon.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges ( au fil du temps ),ce qui peut diminuer la force de serrage.
Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0648 Levier à serrage rapide réglable avec poignée en plastique avec filetage en acier ou Inox 150 kB

Dessins

Levier à serrage rapide réglable avec poignée en plastique avec filetage en acier ou Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
Couleur
du corps de base
DD1D2BB1HH1AA1LCourse
S
Force de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
K0648.1521105X20aciernoirM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,06 €
K0648.1521105X30aciernoirM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,06 €
K0648.1521105X40aciernoirM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 6,49 €
K0648.1521105X50aciernoirM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 6,49 €
K0648.1521106X20aciernoirM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,06 €
K0648.1521106X30aciernoirM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,06 €
K0648.1521106X40aciernoirM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 6,49 €
K0648.1521106X50aciernoirM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 6,49 €
K0648.2521108X25aciernoirM827,111332416,227,7100110251,55170 7,12 €
K0648.2521108X30aciernoirM827,111332416,227,7100110301,55170 7,12 €
K0648.2521108X40aciernoirM827,111332416,227,7100110401,55170 7,41 €
K0648.2521108X50aciernoirM827,111332416,227,7100110501,55170 7,41 €
K0648.2521110X25aciernoirM1027,111332416,227,7100110251,55170 7,12 €
K0648.2521110X30aciernoirM1027,111332416,227,7100110301,55170 7,12 €
K0648.2521110X40aciernoirM1027,111332416,227,7100110401,55170 7,41 €
K0648.2521110X50aciernoirM1027,111332416,227,7100110501,55170 7,41 €
K0648.1531105X20acier inoxydablenoirM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 9,10 €
K0648.1531105X30acier inoxydablenoirM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 9,10 €
K0648.1531105X40acier inoxydablenoirM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 9,74 €
K0648.1531105X50acier inoxydablenoirM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 9,74 €
K0648.1531106X20acier inoxydablenoirM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 9,10 €
K0648.1531106X30acier inoxydablenoirM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 9,10 €
K0648.1531106X40acier inoxydablenoirM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 9,74 €
K0648.1531106X50acier inoxydablenoirM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 9,74 €
K0648.2531108X25acier inoxydablenoirM827,111332416,227,7100110251,55170 10,67 €
K0648.2531108X30acier inoxydablenoirM827,111332416,227,7100110301,55170 10,67 €
K0648.2531108X40acier inoxydablenoirM827,111332416,227,7100110401,55170 11,41 €
K0648.2531108X50acier inoxydablenoirM827,111332416,227,7100110501,55170 11,41 €
K0648.2531110X25acier inoxydablenoirM1027,111332416,227,7100110251,55170 10,67 €
K0648.2531110X30acier inoxydablenoirM1027,111332416,227,7100110301,55170 10,67 €
K0648.2531110X40acier inoxydablenoirM1027,111332416,227,7100110401,55170 11,41 €
K0648.2531110X50acier inoxydablenoirM1027,111332416,227,7100110501,55170 11,41 €
K0648.15218405X20acierrouge traffic RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,06 €
K0648.15218405X30acierrouge traffic RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,06 €
K0648.15218405X40acierrouge traffic RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 6,49 €
K0648.15218405X50acierrouge traffic RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 6,49 €
K0648.15218406X20acierrouge traffic RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,06 €
K0648.15218406X30acierrouge traffic RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,06 €
K0648.15218406X40acierrouge traffic RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 6,49 €
K0648.15218406X50acierrouge traffic RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 6,49 €
K0648.25218408X25acierrouge traffic RAL 3020M827,111332416,227,7100110251,55170 7,12 €
K0648.25218408X30acierrouge traffic RAL 3020M827,111332416,227,7100110301,55170 7,12 €
K0648.25218408X40acierrouge traffic RAL 3020M827,111332416,227,7100110401,55170 7,41 €
K0648.25218408X50acierrouge traffic RAL 3020M827,111332416,227,7100110501,55170 7,41 €
K0648.25218410X25acierrouge traffic RAL 3020M1027,111332416,227,7100110251,55170 7,12 €
K0648.25218410X30acierrouge traffic RAL 3020M1027,111332416,227,7100110301,55170 7,12 €
K0648.25218410X40acierrouge traffic RAL 3020M1027,111332416,227,7100110401,55170 7,41 €
K0648.25218410X50acierrouge traffic RAL 3020M1027,111332416,227,7100110501,55170 7,41 €
K0648.15318405X20acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 9,10 €
K0648.15318405X30acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 9,10 €
K0648.15318405X40acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 9,74 €
K0648.15318405X50acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 9,74 €
K0648.15318406X20acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 9,10 €
K0648.15318406X30acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 9,10 €
K0648.15318406X40acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 9,74 €
K0648.15318406X50acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 9,74 €
K0648.25318408X25acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M827,111332416,227,7100110251,55170 10,67 €
K0648.25318408X30acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M827,111332416,227,7100110301,55170 10,67 €
K0648.25318408X40acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M827,111332416,227,7100110401,55170 11,41 €
K0648.25318408X50acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M827,111332416,227,7100110501,55170 11,41 €
K0648.25318410X25acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M1027,111332416,227,7100110251,55170 10,67 €
K0648.25318410X30acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M1027,111332416,227,7100110301,55170 10,67 €
K0648.25318410X40acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M1027,111332416,227,7100110401,55170 11,41 €
K0648.25318410X50acier inoxydablerouge traffic RAL 3020M1027,111332416,227,7100110501,55170 11,41 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33