Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Bruni.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0114 Poignée indexable basse avec vis 242 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable basse avec vis

Poignée indexable basse avec vis, 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse avec vis, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleXLADD1D2D3HH1H2H3Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0114.1081X151M81510213,5332510192122320 17,29 €
K0114.1081X201M82010213,5332510192122320 17,29 €
K0114.1081X251M82510213,5332510192122320 17,29 €
K0114.1081X301M83010213,5332510192122320 17,29 €
K0114.1081X401M84010213,5332510192122320 18,19 €
K0114.1081X501M85010213,5332510192122320 18,19 €
K0114.1081X601M86010213,5332510192122320 18,19 €
K0114.1101X151M101510213,5332510192122320 17,29 €
K0114.1101X201M102010213,5332510192122320 17,29 €
K0114.1101X251M102510213,5332510192122320 17,29 €
K0114.1101X301M103010213,5332510192122320 17,29 €
K0114.1101X401M104010213,5332510192122320 18,19 €
K0114.1101X501M105010213,5332510192122320 18,19 €
K0114.1101X601M106010213,5332510192122320 18,19 €
K0114.2101X202M10201311941301222213,52624 21,34 €
K0114.2101X252M10251311941301222213,52624 21,34 €
K0114.2101X302M10301311941301222213,52624 21,34 €
K0114.2101X402M10401311941301222213,52624 22,54 €
K0114.2101X502M10501311941301222213,52624 22,54 €
K0114.2101X602M10601311941301222213,52624 22,54 €
K0114.2121X202M12201311941301222213,52624 21,34 €
K0114.2121X252M12251311941301222213,52624 21,34 €
K0114.2121X302M12301311941301222213,52624 21,34 €
K0114.2121X402M12401311941301222213,52624 22,54 €
K0114.2121X502M12501311941301222213,52624 22,54 €
K0114.2121X602M12601311941301222213,52624 22,54 €
K0114.3121X203M122014823453714282173326 25,79 €
K0114.3121X253M122514823453714282173326 25,79 €
K0114.3121X303M123014823453714282173326 25,79 €
K0114.3121X403M124014823453714282173326 26,78 €
K0114.3121X503M125014823453714282173326 26,78 €
K0114.3121X603M126014823453714282173326 26,78 €
K0114.3161X203M162014823453714282173326 25,79 €
K0114.3161X253M162514823453714282173326 25,79 €
K0114.3161X303M163014823453714282173326 25,79 €
K0114.3161X403M164014823453714282173326 26,78 €
K0114.3161X503M165014823453714282173326 26,78 €
K0114.3161X603M166014823453714282173326 26,78 €

Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXLA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0114.1082X1515°M8151001513,533251019212232920 19,33 €
K0114.1082X2015°M8201001513,533251019212232920 19,33 €
K0114.1082X2515°M8251001513,533251019212232920 19,33 €
K0114.1082X3015°M8301001513,533251019212232920 19,33 €
K0114.1082X4015°M8401001513,533251019212232920 20,30 €
K0114.1082X5015°M8501001513,533251019212232920 20,30 €
K0114.1082X6015°M8601001513,533251019212232920 20,30 €
K0114.1102X1515°M10151001513,533251019212232920 19,33 €
K0114.1102X2015°M10201001513,533251019212232920 19,33 €
K0114.1102X2515°M10251001513,533251019212232920 19,33 €
K0114.1102X3015°M10301001513,533251019212232920 19,33 €
K0114.1102X4015°M10401001513,533251019212232920 20,30 €
K0114.1102X5015°M10501001513,533251019212232920 20,30 €
K0114.1102X6015°M10601001513,533251019212232920 20,30 €
K0114.2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 23,65 €
K0114.2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 23,65 €
K0114.2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 23,65 €
K0114.2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 24,73 €
K0114.2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 24,73 €
K0114.2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 24,73 €
K0114.2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 23,65 €
K0114.2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 23,65 €
K0114.2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 23,65 €
K0114.2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 24,73 €
K0114.2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 24,73 €
K0114.2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 24,73 €
K0114.3122X2015°M1220145152345371428217334826 28,12 €
K0114.3122X2515°M1225145152345371428217334826 28,12 €
K0114.3122X3015°M1230145152345371428217334826 28,12 €
K0114.3122X4015°M1240145152345371428217334826 29,26 €
K0114.3122X5015°M1250145152345371428217334826 29,26 €
K0114.3122X6015°M1260145152345371428217334826 29,26 €
K0114.3162X2015°M1620145152345371428217334826 28,12 €
K0114.3162X2515°M1625145152345371428217334826 28,12 €
K0114.3162X3015°M1630145152345371428217334826 28,12 €
K0114.3162X4015°M1640145152345371428217334826 29,26 €
K0114.3162X5015°M1650145152345371428217334826 29,26 €
K0114.3162X6015°M1660145152345371428217334826 29,26 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33