Contact
Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Newsletter
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
Manettes indexables
Poignées indexables
K0108
Poignée indexable
avec insert taraudé
K0108
Poignée indexable
avec vis
K0109
Poignée indexable en Inox
avec insert taraudé
K0109
Poignée indexable en Inox
avec vis
K0112
Poignée indexable de sécurité
avec insert taraudé
K0112
Poignée indexable de sécurité
avec vis
K0114
Poignée indexable basse
avec insert taraudé
K0114
Poignée indexable basse avec vis
K0129
Poignée indexable basse en Inox
avec insert taraudé
K0129
Poignée indexable basse en Inox
avec vis
K0174
Manette
DIN 99
K0176
Poignée simple
K1444
Poignée simple en Inox
K0177
Poignée simple basse
K0128
Poignée à cliquet réversible
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
Poignées indexables
retour
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
Poignées indexables
Nouveautés
Poignée de manutention en Inox
Têtes d'appui avec capteur d'appui
Module Bluetooth pour les produits de la gamme Smart Products
Charnières en aluminium, internes, avec rebord de type I
Anneaux de levage rotatifs en inox haute résistance
Mini ensemble de bridage pivotant avec fonction de verrouillage
Convoyeurs à rouleaux en acier
Extension
Manette
indexable
Extension
vis à bille
Poignée plastique
Bride de serrage latérale en acier avec pointe de serrage
Bagues d'arrêt en plastique
Doigt d'indexage en acier ou en inox, avec poignée à œillet en plastique
Mandrins de centrage pour petits perçages
Mandrins de centrage pour le serrage automatisé
Glissières télescopiques en acier compactes, extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 420 kg
Glissières télescopiques en acier compactes, extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 480 kg
Douilles
Clé
mixte
Boutons étoile en plastique DIN 6336
Embout fileté à rotule sur palier lisse
Bagues d'étanchéité DIN 7603 en cuivre ou en aluminium
Poignées en T en plastique
K0108
Poignée indexable
avec insert taraudé
18 Article(s)
K0108
Poignée indexable
avec vis
132 Article(s)
K0109
Poignée indexable en Inox
avec insert taraudé
16 Article(s)
K0109
Poignée indexable en Inox
avec vis
118 Article(s)
K0112
Poignée indexable de sécurité
avec insert taraudé
6 Article(s)
K0112
Poignée indexable de sécurité
avec vis
34 Article(s)
K0114
Poignée indexable basse
avec insert taraudé
12 Article(s)
K0114
Poignée indexable basse avec vis
76 Article(s)
K0129
Poignée indexable basse en Inox
avec insert taraudé
8 Article(s)
K0129
Poignée indexable basse en Inox
avec vis
28 Article(s)
K0174
Manette
DIN 99
12 Article(s)
K0176
Poignée simple
22 Article(s)
K1444
Poignée simple en Inox
22 Article(s)
K0177
Poignée simple basse
20 Article(s)
K0128
Poignée à cliquet réversible
34 Article(s)
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
LIGNES DE PRODUITS
Les gammes de produits KIPP répondent parfaitement à chaque domaine d’application.
plus...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
Plan du site
Imprimer
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33