Groupes de marchandise
Anneaux de levage mâles et anneau de levage

Anneaux de levage mâles et anneau de levage

retour
  • Embedded - Ringschrauben (kipp.xx)

Les anneaux de levage mâles et femelles KIPP

Les anneaux de levage mâles servent d'éléments de liaison ou d'« éléments de butée réglables ». Ils sont toujours utilisés lorsqu'une charge importante (tension/poids) doit être absorbée. KIPP propose des anneaux de levage mâles fabriqués selon la norme DIN 580 (DIN 582 pour les anneaux de levage femelles), et donc très stables et très résistants. Tout comme les crochets de charge, les anneaux de levage ou les manilles, ils font partie de la catégorie des dispositifs de support de charges. L'anneau de levage mâle doit son nom à un œillet circulaire et est également appelé anneau à œillet. Cet œillet constitue le point d'ancrage pour les sangles de levage, chaînes de traction, treuils, anses circulaires et autres dispositifs similaires.

Utilisation des anneaux de levage mâles et femelles

Les anneaux de levage mâles sont surtout utilisés :

  • dans la logistique
  • sur les sites de construction
  • pour la fabrication d'outils
  • dans les ateliers
  • pour le montage de composants lourds
  • lors du déchargement de charges lourdes

En règle générale, les anneaux de levage mâles et femelles sont souvent utilisés lorsque des composants de machines ou des outils ayant un poids élevé doivent être transportés d'un point A à un point B. Souvent, ces derniers disposent déjà de supports dans lesquels les anneaux de levage mâles peuvent être vissés et les anneaux de levage femelles fixés. Pour le transport, on utilise des grues ou des équipements similaires. Leur polyvalence se manifeste dans leurs domaines d'application. Que ce soit dans la construction de clôtures pour la fixation d'éléments divers ou de chaînettes de protection, mais aussi dans la construction navale et de yachts pour la pose de cordes de maintien, de mains courantes et d'autres objets. Grâce à différents matériaux comme l'inox 1.4401, les anneaux de levage mâles et femelles KIPP résistent même à l'eau de mer.

Nombreuses versions d'anneaux de levage mâles et plusieurs formes d'anneaux de levage femelles

Choisissez parmi les différentes versions d'anneaux de levage mâles et femelles de la gamme KIPP. Elles diffèrent par la dimension de leur filetage ainsi que par le diamètre de leur œillet. Différents matériaux sont proposés en fonction du modèle. Les anneaux de levage mâles fabriqués selon la norme DIN 580 sont disponibles en inox, en différentes classes de résistance, ou en acier. Ils se distinguent des versions fabriquées de manière similaire à la norme DIN 580 par leur marquage CE et une capacité de charge plus élevée. KIPP propose des modèles similaires à la norme DIN 580 exclusivement en inox. Dans la version premium, classe de résistance 10, l'anneau de levage femelle présente un revêtement plastique et est relié à la vis par un anneau pivotant. Outre une meilleure stabilité, cela permet d'offrir une butée latérale jusqu'à 90°. L'émerillon garantit également que l'anneau de levage mâle ne soit ni pas assez ni trop serré. Le corps de l'anneau peut pivoter à 360° lorsque la vis est serrée. Les anneaux de levage mâles de classe de résistance 10 sont proposés avec ou sans clé Allen. L'avantage du modèle avec clé est que celle-ci sert en même temps de dispositif de verrouillage. Cela permet d'empêcher la rotation de l'anneau de levage mâle. Cette forme est particulièrement résistante et fiable. Selon le modèle, ils ont une capacité de charge de 300 à 4 500 kg.

Les anneaux de levage femelles sont également disponibles avec différentes dimensions de filetage et différents diamètres d'œillet. Les anneaux de levage femelles fabriqués selon la norme DIN 582 sont en acier ou en inox. Vous trouverez également dans la gamme KIPP des modèles fabriqués de manière similaire à la norme DIN 582. Ils se distinguent, comme dans le cas des anneaux de levage mâles, par l'absence de marquage CE et une capacité de charge inférieure. Grâce à leur surface polie haute brillance, ils présentent clairement un avantage pour le secteur du design, où ils permettent de mettre en valeur des objets ou d'apporter la touche esthétique finale.

À chaque anneau de levage mâle son matériau

En fonction de l'application ultérieure, le choix du bon matériau est primordial. Chez KIPP, vous trouverez différents modèles d'anneaux de levage mâles et femelles : en acier ou en inox. L'acier convainc par sa construction solide, qui va de pair avec un poids plus élevé. L'inox, quant à lui, est un métal plus malléable, mais sa légèreté est impressionnante. Les capacités de charge sont les mêmes pour les modèles en acier et en inox.

Afin d'étendre les domaines d'application des anneaux de levage mâles et femelles, vous trouverez dans la boutique en ligne KIPP de l'inox de classes de résistance différentes. L'inox 1.4301 convient parfaitement aux applications quotidiennes en extérieur et peut convaincre par sa durabilité. Si les conditions sont particulièrement exigeantes et l'environnement est hostile, comme c'est le cas dans les régions côtières ou en haute mer, nous recommandons l'utilisation de l'inox 1.4401. Grâce à son alliage spécial, il résiste à l'eau de mer et convient donc à la construction de yachts, de navires et de structures offshore.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33