Groupes de marchandise
Roue polyamide avec bandage injecté
K1778

Roue polyamide avec bandage injecté

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de roue : PA. Bandage : thermoplastique, élastomère polyuréthanne.Nota :Nos roues à bandages polyuréthanne acceptent des charges considérables. Roues robustes anti-abrasion. Elles respectent les sols, amortissent les chocs et les vibrations et résistent à de nombreuses substances chimiques et aux attaques acides.
Ces roues résistent à des températures de -30 °C à +80 °C.
Roues assorties aux références K1764.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1778 Roue polyamide avec bandage injecté 245 kB

Dessins

Roue polyamide avec bandage injecté

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1778.10035palier lisse100153545200 20,06 €
K1778.12535palier lisse125153545250 32,23 €
K1778.15040palier lisse150204060400 35,36 €
K1778.20050palier lisse200205060700 65,93 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33