Groupes de marchandise
Roulette pivotante avec stop fix conductrice d'électricité
K1759_LS

Roulette pivotante avec stop fix conductrice d'électricité

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables avec trou de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1759_LS Roulette pivotante avec stop fix conductrice d'électricité 304 kB

Dessins

Roulette pivotante avec stop fix conductrice d'électricité
Roulette pivotante avec stop fix conductrice d'électricité

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABDD1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1759.11050192Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse2519501143695030 15,96 €
K1759.11075252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse29257511439866,550 21,73 €
K1759.11100252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse332510011431218360 28,13 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33