Groupes de marchandise
Embase pour pied réglableen zinc injecté haute pression ou Inox
K0425

Embase pour pied réglable en zinc injecté haute pression ou Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche.
Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0427.
Indication de dessin :
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante

1) à partir d'une embase Ø 80
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0425 Embase pour pied réglableen zinc injecté haute pression ou Inox 179 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 781 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglableen zinc injecté haute pression ou Inox

Embase pour pied réglable, Forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0425.10401Azinc40-1820  5,24 €
K0425.10451Azinc45-1825  5,83 €
K0425.10501Azinc50-1825  6,11 €
K0425.10601Azinc60-1835  8,95 €
K0425.10801Azinc80-1835  10,84 €
K0425.11001Azinc100-1835  13,78 €
K0425.11201Azinc120-1835  17,67 €
K0425.10602Aacier inoxydable60-1845  20,17 €
K0425.10802Aacier inoxydable80-1845  28,14 €
K0425.11002Aacier inoxydable100-1845  43,28 €

Embase pour pied réglable, Forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0425.20601Bzinc60-2035  9,74 €
K0425.20801Bzinc80-2035  12,15 €
K0425.21001Bzinc100-2035  17,03 €
K0425.21201Bzinc120-2035  20,55 €
K0425.20602Bacier inoxydable60-2045  21,05 €
K0425.20802Bacier inoxydable80-2045  29,44 €
K0425.21002Bacier inoxydable100-2045  45,92 €

Embase pour pied réglable, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0425.30801Czinc80551835  13,72 €
K0425.31001Czinc100741835  16,54 €
K0425.30802Cacier inoxydable80551845  31,03 €
K0425.31002Cacier inoxydable100741845  46,17 €

Embase pour pied réglable, Forme D

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0425.40801Dzinc80552035  15,00 €
K0425.41001Dzinc100742035  18,99 €
K0425.40802Dacier inoxydable80552045  32,35 €
K0425.41002Dacier inoxydable100742045  48,79 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33