- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0391Vis sans tête à bout sphérique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier classe de résistance : 5.8.Finition :Bruni.Nota :Les vis sans tête s'utilisent simultanément avec un patin K0393 pour serrer.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0391.06X30 | M6 | 30 | 4,5 | 3,5 | 24,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3 | | | 0,77 € | | K0391.06X35 | M6 | 35 | 4,5 | 3,5 | 29,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3 | | | 0,82 € | | K0391.06X40 | M6 | 40 | 4,5 | 3,5 | 34,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3 | | | 0,82 € | | K0391.06X50 | M6 | 50 | 4,5 | 3,5 | 44,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3 | | | 0,82 € | | K0391.08X35 | M8 | 35 | 6 | 4,8 | 27,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 | | | 1,06 € | | K0391.08X40 | M8 | 40 | 6 | 4,8 | 32,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 | | | 1,06 € | | K0391.08X45 | M8 | 45 | 6 | 4,8 | 37,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 | | | 1,15 € | | K0391.08X50 | M8 | 50 | 6 | 4,8 | 42,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 | | | 1,15 € | | K0391.08X60 | M8 | 60 | 6 | 4,8 | 52,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 | | | 1,40 € | | K0391.10X50 | M10 | 50 | 8 | 6,5 | 41 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 | | | 1,63 € | | K0391.10X55 | M10 | 55 | 8 | 6,5 | 46 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 | | | 1,82 € | | K0391.10X60 | M10 | 60 | 8 | 6,5 | 51 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 | | | 1,82 € | | K0391.10X65 | M10 | 65 | 8 | 6,5 | 56 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 | | | 1,82 € | | K0391.10X80 | M10 | 80 | 8 | 6,5 | 71 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 | | | 1,93 € | | K0391.12X60 | M12 | 60 | 8 | 6,5 | 50,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6 | | | 2,35 € | | K0391.12X65 | M12 | 65 | 8 | 6,5 | 55,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6 | | | 2,35 € | | K0391.12X70 | M12 | 70 | 8 | 6,5 | 60,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6 | | | 2,48 € | | K0391.12X80 | M12 | 80 | 8 | 6,5 | 70,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6 | | | 2,48 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|