Groupes de marchandise
Embase avec assise élastique pour pieds réglables en acier ou en inox
K0673

Embase avec assise élastique pour pieds réglables en acier ou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : acier ou Inox 1.4301.
Assise elastique : NBR, 70° Shore A.

Finition :Acier chromé. Inox poli.Remarques concernant la commande :

Si vous souhaitez que la broche filetée et l'embase de pied réglable vous soient livrées montées, veuillez indiquer les références de la broche et de l'embase avec la mention « montés ».
(par ex. K0673.10801 et K0669.080501 montés).

Nota :Les pieds réglables se composent d’une broche filetée et d’une embase. Chaque broche filetée peut être combinée avec chaque type d'embase.
Broches filetées assorties, voir K0669.
Indication de dessin :
1) X pour taille de broche :
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0673 Embase avec assise élastique pour pieds réglables en acier ou en inox 141 kB

Dessins

Embase avec assise élastique pour pieds réglables en acier ou en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0673.10801acier80178,5 7,62 €
K0673.11001acier1001920 10,37 €
K0673.10802acier inoxydable80178,5 10,90 €
K0673.11002acier inoxydable1001920 16,89 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33