HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Pieds réglables ronds avec empreinte hexagonale
K0675

Pieds réglables ronds avec empreinte hexagonale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide.
Vis en acier.
Finition :Noir.
Vis zinguée.
Nota :Pied réglable avec empreintes hexagonale et cruciforme sur l'embase pour aider au montage. Version rigide.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0675 Pieds réglables ronds avec empreinte hexagonale 115 kB

Dessins

Pieds réglables ronds avec empreinte hexagonale

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HH1LSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0675.3006X02030M6163620133 0,34 €
K0675.3006X03030M6164630133 0,34 €
K0675.3008X01530M8163115133 0,35 €
K0675.3008X02030M8163620133 0,37 €
K0675.3008X02530M8164125133 0,38 €
K0675.3008X03030M8164630133 0,39 €
K0675.3008X04030M8165640133 0,40 €
K0675.4708X01547M8163115134 0,42 €
K0675.4708X02047M8163620134 0,43 €
K0675.4708X03047M8164630134 0,45 €
K0675.4708X04047M8165640134 0,47 €
K0675.4710X02047M10163620174 0,48 €
K0675.4710X03047M10164630174 0,50 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33