- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0676Pieds réglables de forme hexagonale |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyéthylène. Vis en acier.Nota :Pied réglable avec embase de forme hexagonale Version rigide.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | H | H1 | L | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0676.2006X020 | M6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 1,5 | | | 0,32 € | | K0676.2006X030 | M6 | 7 | 37 | 30 | 20 | 1,5 | | | 0,33 € | | K0676.2006X040 | M6 | 7 | 47 | 40 | 20 | 1,5 | | | 0,34 € | | K0676.2006X050 | M6 | 7 | 57 | 50 | 20 | 1,5 | | | 0,37 € | | K0676.2008X020 | M8 | 7 | 27 | 20 | 20 | 3 | | | 0,34 € | | K0676.2008X030 | M8 | 7 | 37 | 30 | 20 | 3 | | | 0,35 € | | K0676.2008X040 | M8 | 7 | 47 | 40 | 20 | 3 | | | 0,37 € | | K0676.2008X050 | M8 | 7 | 57 | 50 | 20 | 3 | | | 0,40 € | | K0676.2506X020 | M6 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 1,5 | | | 0,33 € | | K0676.2506X030 | M6 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 1,5 | | | 0,34 € | | K0676.2506X040 | M6 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 1,5 | | | 0,35 € | | K0676.2506X050 | M6 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 1,5 | | | 0,38 € | | K0676.2508X020 | M8 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 3 | | | 0,31 € | | K0676.2508X030 | M8 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 3 | | | 0,33 € | | K0676.2508X040 | M8 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 3 | | | 0,35 € | | K0676.2508X050 | M8 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 3 | | | 0,38 € | | K0676.2510X020 | M10 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 4 | | | 0,38 € | | K0676.2510X030 | M10 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 4 | | | 0,40 € | | K0676.3008X020 | M8 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0,41 € | | K0676.3008X030 | M8 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0,43 € | | K0676.3008X040 | M8 | 8 | 48 | 40 | 30 | 3 | | | 0,44 € | | K0676.3008X050 | M8 | 8 | 58 | 50 | 30 | 3 | | | 0,48 € | | K0676.3010X020 | M10 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0,43 € | | K0676.3010X030 | M10 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0,49 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|