- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0678_MBPieds réglables avec perçage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embase et broche filetée en acier.Finition :Embase et broche filetée zinguées.Nota :La broche filetée est pivotante par rapport à l'embase après assemblageCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0678.13008X016 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,62 € | | K0678.13008X020 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,63 € | | K0678.13008X030 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,67 € | | K0678.13008X040 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,71 € | | K0678.13008X050 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,74 € | | K0678.13010X016 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,71 € | | K0678.13010X020 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,73 € | | K0678.13010X030 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,74 € | | K0678.13010X040 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,82 € | | K0678.13010X050 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,84 € | | K0678.13010X060 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,86 € | | K0678.14008X016 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,74 € | | K0678.14008X020 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,77 € | | K0678.14008X030 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,80 € | | K0678.14008X040 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,82 € | | K0678.14008X050 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,84 € | | K0678.14010X016 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,82 € | | K0678.14010X020 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,83 € | | K0678.14010X030 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,85 € | | K0678.14010X040 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,89 € | | K0678.14010X050 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,94 € | | K0678.14010X060 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,95 € | | K0678.15008X016 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,90 € | | K0678.15008X020 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,91 € | | K0678.15008X030 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,95 € | | K0678.15008X040 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,97 € | | K0678.15008X050 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,99 € | | K0678.15010X016 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,97 € | | K0678.15010X020 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,98 € | | K0678.15010X030 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,99 € | | K0678.15010X040 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,04 € | | K0678.15010X050 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,09 € | | K0678.15010X060 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,12 € | | K0678.16008X016 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,30 € | | K0678.16008X020 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,31 € | | K0678.16008X030 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,33 € | | K0678.16008X040 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,36 € | | K0678.16008X050 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,40 € | | K0678.16010X016 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,36 € | | K0678.16010X020 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,39 € | | K0678.16010X030 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,41 € | | K0678.16010X040 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,46 € | | K0678.16010X050 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,48 € | | K0678.16010X060 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,51 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|