Groupes de marchandise
Écrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335
K0682

Écrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 200.Finition :Revêtement plastique.Nota :Orange : RAL 2004.
Noir : RAL 9005 mat.
Indication de dessin :
Forme C : Trou borgne lisse
Forme E : Trou borgne taraudé
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0682 Ecrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335 127 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
DD1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
K0682.108Corange8401426141518 4,00 €
K0682.110Corange10501834201821 5,34 €
K0682.112Corange12632042252225 6,01 €
K0682.116Corange16802552302832 9,47 €
K0682.208Cnoir8401426141518 4,00 €
K0682.210Cnoir10501834201821 5,34 €
K0682.212Cnoir12632042252225 6,01 €
K0682.216Cnoir16802552302832 9,47 €

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme E

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
DD1D2HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0682.308EorangeM84014261415 4,00 €
K0682.310EorangeM105018342018 5,34 €
K0682.312EorangeM126320422522 6,01 €
K0682.316EorangeM168025523028 9,47 €
K0682.408EnoirM84014261415 4,00 €
K0682.410EnoirM105018342018 5,34 €
K0682.412EnoirM126320422522 6,01 €
K0682.416EnoirM168025523028 9,47 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33