- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- K0137
Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303
- K0138
Ecrou moleté en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique, antistatiques
- K0141
Vis moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique, antistatiques
- K0139
Ecrou moleté à serrage rapide
- K0144
Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467
- K0143
Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466
- K0140
Vis striée en acier ou Inox DIN 464
- K1163
Vis striée basse en acier et Inox DIN 653
- K0142
Bouton strié
- K0247
Bouton strié
- K0247
Boutons striés biopolymère
- K0247
Bouton strié antistatique
- K0110
Bouton strié
- K0110
Boutons striés en plastique avec métal détectable
- K0110
Boutons striés en plastique détectable visuellement
- K1099
Boutons striés en aluminium
- K1223
Bouton strié
- K1138
Tête moletée pour vis à tête hexagonale
- K0680
Tête moletée pour vis CHC
- K0681
Tête papillon pour vis CHC
- K1794
Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante
- K0145
Ecrou croisillon en aluminium, similaire à DIN 6335
- K0146
Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335
- K0147
Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335
- K0682
Écrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335
- K0613
Ecrou croisillon soft
- K0148
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335
- K1089
Écrous croisillons
- K1017
Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox
- K0683
Écrou croisillon à serrage rapide en fonte grise
- K0149
Bouton étoile en aluminium, similaire à DIN 6336
- K0150
Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336
- K0151
Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise
- K0152
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1016
Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en inox
- K1514
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant
- K0153
Bouton étoile avec insert acier saillant
- K0153
Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante
- K0153
Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante
- K1596
Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction
- K1291
Bouton étoile avec collerette allongée
- K0155
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1848
Boutons étoile en plastique DIN 6336
- K0155
Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox
- K0155
Bouton étoile antistatique similaires à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile antibactériens similaires à DIN 6336, inox
- K1090
Bouton étoile
- K0155
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox
- K0743
Attache de sécurité
- K0156
Bouton étoile à serrage rapide
- K1088
Boutons étoile avec moyeu extensible
- K1811
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité
- K0276
Poignée cinq lobes
- K1020
Bouton triangle
- K0183
Bouton triangle embase longue
- K1083
Boutons triangles
- K0785
Bouton triangle ergonomique
- K0980
Bouton triangle 2K ergonomique
- K1019
Bouton triangle dynamométrique
- K0278
Poignée étoile quatre lobes plate
- K1093
Poignées quatre étoiles
- K1297
Poignée cinq lobes avec taraudage
- K1298
Poignée cinq lobes avec filetage
- K0185
Bouton aster
- K0279
Poignée étoile cinq lobes
- K0786
Bouton aster ergonomique
- K1378
Poignées cinq lobes en plastique verrouillables
- K0280
Poignée de serrage haute
- K0779
Poignée de serrage ergonomique
- K0281
Vis à tête moletée
- K0255
Bouton aster
- K0255
Boutons cinq lobes antibactériens, inox
- K0260
Volant moleté
- K0261
Volant moleté insert en Inox
- K0250
Bouton champignon avec taraudage
- K1286
Bouton champignon avec taraudage
- K1287
Bouton champignon avec filetage
- K1288
Bouton champignon avec taraudage
- K1289
Bouton champignon avec filetage
- K1308
Bouton champignon avec taraudage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1309
Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0251
Bouton champignon avec taraudage
- K0251
Bouton champignon avec filetage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec taraudage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec filetage
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec taraudage, inox
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec filetage, inox
- K0251
Bouton champignon antistatique avec taraudage
- K0251
Bouton champignon antistatique avec vis
- K0273
Poignée papillon en inox
- K1312
Écrou papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1313
Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1314
Écrou papillon étroit Hygienic DESIGN
- K0274
Poignée papillon
- K0274
Poignées papillon antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon antistatique
- K0274
Poignée papillon avec taraudage traversant
- K0783
Poignée papillon
- K0608
Poignée papillon à une oreille
- K0274
Poignées papillons « Miniwing »
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » biopolymère
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon « Miniwing » antistatique
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement
- K0658
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant
- K1126
Écrou moleté
- K1126
Écrou croisillon
- K0180
Poignée « T »
- K0181
Poignée « T »
- K1871
Poignées en T en plastique
- K1203
Poignée en T Inox
- K1515
Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0157
Bouton aplati
- K0650
Boule Inox ou aluminium DIN 319
- K0158
Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme
- K0159
Boule lisse DIN 319 extension de gamme
- K0179
Broche série longue
- K0253
Poignée boule
- K0253
Poignées boule biopolymère
- K0254
Poignée boule tournante
- K0248
Bouton strié
- K0249
Sélecteur avec marquage
- K0277
Bouton moleté de serrage à couple constant
- K0178
Manette
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0255_AGBoutons cinq lobes avec filetage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition :acier zingué passivé bleu ou inox naturelNota :Les longueurs de vis 15, 35 et 45 ne sont pas disponibles en Inox. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | Couleur capsule
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0255.5010X15 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,88 € | | K0255.50105X15 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,88 € | | K0255.50106X15 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,88 € | | K0255.50107X15 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,88 € | | K0255.5010X20 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,89 € | | K0255.50105X20 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,89 € | | K0255.50106X20 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,89 € | | K0255.50107X20 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,89 € | | K0255.5010X25 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 1,93 € | | K0255.50105X25 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 1,93 € | | K0255.50106X25 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 1,93 € | | K0255.50107X25 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 1,93 € | | K0255.5010X30 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 1,94 € | | K0255.50105X30 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 1,94 € | | K0255.50106X30 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 1,94 € | | K0255.50107X30 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 1,94 € | | K0255.5010X35 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 1,95 € | | K0255.50105X35 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 1,95 € | | K0255.50106X35 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 1,95 € | | K0255.50107X35 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 1,95 € | | K0255.5010X40 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 1,96 € | | K0255.50105X40 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 1,96 € | | K0255.50106X40 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 1,96 € | | K0255.50107X40 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 1,96 € | | K0255.5010X45 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 1,99 € | | K0255.50105X45 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 1,99 € | | K0255.50106X45 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 1,99 € | | K0255.50107X45 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 1,99 € | | K0255.5010X50 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,02 € | | K0255.50105X50 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,02 € | | K0255.50106X50 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,02 € | | K0255.50107X50 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,02 € | | K0255.5010X60 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,13 € | | K0255.50105X60 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,13 € | | K0255.50106X60 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,13 € | | K0255.50107X60 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,13 € | | K0255.5012X15 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,96 € | | K0255.50125X15 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,96 € | | K0255.50126X15 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,96 € | | K0255.50127X15 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 1,96 € | | K0255.5012X20 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,97 € | | K0255.50125X20 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,97 € | | K0255.50126X20 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,97 € | | K0255.50127X20 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 1,97 € | | K0255.5012X25 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,02 € | | K0255.50125X25 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,02 € | | K0255.50126X25 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,02 € | | K0255.50127X25 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,02 € | | K0255.5012X30 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,04 € | | K0255.50125X30 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,04 € | | K0255.50126X30 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,04 € | | K0255.50127X30 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,04 € | | K0255.5012X35 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,09 € | | K0255.50125X35 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,09 € | | K0255.50126X35 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,09 € | | K0255.50127X35 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,09 € | | K0255.5012X40 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,10 € | | K0255.50125X40 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,10 € | | K0255.50126X40 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,10 € | | K0255.50127X40 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,10 € | | K0255.5012X45 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,15 € | | K0255.50125X45 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,15 € | | K0255.50126X45 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,15 € | | K0255.50127X45 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,15 € | | K0255.5012X50 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,16 € | | K0255.50125X50 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,16 € | | K0255.50126X50 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,16 € | | K0255.50127X50 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,16 € | | K0255.5012X60 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,24 € | | K0255.50125X60 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,24 € | | K0255.50126X60 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,24 € | | K0255.50127X60 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,24 € | | K0255.6310X20 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,44 € | | K0255.63105X20 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,44 € | | K0255.63106X20 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,44 € | | K0255.63107X20 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,44 € | | K0255.6310X25 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,46 € | | K0255.63105X25 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,46 € | | K0255.63106X25 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,46 € | | K0255.63107X25 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,46 € | | K0255.6310X30 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,48 € | | K0255.63105X30 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,48 € | | K0255.63106X30 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,48 € | | K0255.63107X30 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,48 € | | K0255.6310X35 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,49 € | | K0255.63105X35 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,49 € | | K0255.63106X35 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,49 € | | K0255.63107X35 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,49 € | | K0255.6310X40 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,51 € | | K0255.63105X40 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,51 € | | K0255.63106X40 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,51 € | | K0255.63107X40 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,51 € | | K0255.6310X45 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,52 € | | K0255.63105X45 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,52 € | | K0255.63106X45 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,52 € | | K0255.63107X45 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,52 € | | K0255.6310X50 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,53 € | | K0255.63105X50 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,53 € | | K0255.63106X50 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,53 € | | K0255.63107X50 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,53 € | | K0255.6310X60 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,63 € | | K0255.63105X60 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,63 € | | K0255.63106X60 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,63 € | | K0255.63107X60 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,63 € | | K0255.6312X20 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,62 € | | K0255.63125X20 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,62 € | | K0255.63126X20 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,62 € | | K0255.63127X20 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,62 € | | K0255.6312X25 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,64 € | | K0255.63125X25 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,64 € | | K0255.63126X25 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,64 € | | K0255.63127X25 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,64 € | | K0255.6312X30 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,65 € | | K0255.63125X30 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,65 € | | K0255.63126X30 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,65 € | | K0255.63127X30 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,65 € | | K0255.6312X35 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,66 € | | K0255.63125X35 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,66 € | | K0255.63126X35 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,66 € | | K0255.63127X35 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,66 € | | K0255.6312X40 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,71 € | | K0255.63125X40 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,71 € | | K0255.63126X40 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,71 € | | K0255.63127X40 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 2,71 € | | K0255.6312X45 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,73 € | | K0255.63125X45 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,73 € | | K0255.63126X45 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,73 € | | K0255.63127X45 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 2,73 € | | K0255.6312X50 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,76 € | | K0255.63125X50 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,76 € | | K0255.63126X50 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,76 € | | K0255.63127X50 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 2,76 € | | K0255.6312X60 | L | acier | gris foncé RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,86 € | | K0255.63125X60 | L | acier | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,86 € | | K0255.63126X60 | L | acier | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,86 € | | K0255.63127X60 | L | acier | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 2,86 € | | K0255.50101X20 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,87 € | | K0255.501015X20 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,87 € | | K0255.501016X20 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,87 € | | K0255.501017X20 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,87 € | | K0255.50101X25 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,91 € | | K0255.501015X25 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,91 € | | K0255.501016X25 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,91 € | | K0255.501017X25 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,91 € | | K0255.50101X30 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,96 € | | K0255.501015X30 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,96 € | | K0255.501016X30 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,96 € | | K0255.501017X30 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,96 € | | K0255.50101X40 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,13 € | | K0255.501015X40 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,13 € | | K0255.501016X40 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,13 € | | K0255.501017X40 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,13 € | | K0255.50101X50 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 3,33 € | | K0255.501015X50 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 3,33 € | | K0255.501016X50 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 3,33 € | | K0255.501017X50 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 3,33 € | | K0255.50101X60 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 3,48 € | | K0255.501015X60 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 3,48 € | | K0255.501016X60 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 3,48 € | | K0255.501017X60 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 3,48 € | | K0255.63101X20 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,08 € | | K0255.631015X20 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,08 € | | K0255.631016X20 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,08 € | | K0255.631017X20 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,08 € | | K0255.63101X25 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,13 € | | K0255.631015X25 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,13 € | | K0255.631016X25 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,13 € | | K0255.631017X25 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,13 € | | K0255.63101X30 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,19 € | | K0255.631015X30 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,19 € | | K0255.631016X30 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,19 € | | K0255.631017X30 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,19 € | | K0255.63101X40 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,31 € | | K0255.631015X40 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,31 € | | K0255.631016X40 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,31 € | | K0255.631017X40 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,31 € | | K0255.63101X50 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,48 € | | K0255.631015X50 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,48 € | | K0255.631016X50 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,48 € | | K0255.631017X50 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,48 € | | K0255.63101X60 | L | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,69 € | | K0255.631015X60 | L | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,69 € | | K0255.631016X60 | L | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,69 € | | K0255.631017X60 | L | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,69 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|